Copertura per pallet TPC-2 (Codici componente)

Copertura per pallet TPC-2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPC-1

Codice componente
TPC-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

39.10 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet cover
Material (Main Body) Tessuto non tessuto a due lati laminato PE contenente gomma Height/Thickness (mm) 200・0.4 Trusco Code 410-0603
Features This is an easy to use cover product for spreading across the top of product boxes loaded onto pallets. It's useful for protecting the top of cargo from dirt. It has a convenient waterproof specification. There's a rubber rope in the bottom edge. Mass(g) 500 Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico