Cavo a tubo (gancio largo) (Codici componente)

Cavo a tubo (gancio largo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TT-20

Codice componente
TT-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

5.65 €

10 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Elastico Material Camera d'aria per pneumatico Width(mm) 20
Length(m) 1 Color Nero Thickness(mm) 2
Trusco Code 367-7664 Features Because this is a tire tube, it has elasticity and can easily secure luggage. Mass(g) 90
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Cavo a tubo (gancio largo), il codice articolo è il seguente: TT-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TT-20.

Supporto tecnico