Lama ultrasottile per sega circolare LBS192x48 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LBS192-48

Codice componente
LBS192-48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

142.87 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro Chip Cermet Outer Diameter(mm) 192
Blade thickness(mm) 1.2 Number of flutes(P) 48 Hole Diameter(mm) 20
Compatible Model TAC192 Material Base Metal: SK Mass(g) 210

Si trova sulla pagina di Lama ultrasottile per sega circolare LBS192x48, il codice articolo è il seguente: LBS192-48.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LBS192-48.

Supporto tecnico