Mag Hanger (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KOC-70
KOC-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
Main Body Dimensions Mass
(g)

36.45 €

3 9 giorni 130(13kgf)φ66×11210

49.98 €

10 9 giorni 300(30kgf)φ80×13330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Portamagnete Shape Profilo rotondo With/Without Handle N/A
Screw hole Y/N Disponibile Mounting Screw M6 x 1.0 Depth 5 Application Used for Working Platform Cables or Temporary Piping, Adheres Strongly to Thin Sheet Steel or Steel Locker, Refrigerators Etc., Can Be Widely Used as a Wide-Range Hanger

Supporto tecnico