NUOVA fresa Nice Cut (NS) (Codici componente)

NUOVA fresa Nice Cut (NS)
[Features]
· It has undergone innovative evolution. 2 types, a 3-flute type and a 6-flute type, also support high speed cutting.
· Machining diameter can be changed by exchanging the base; machining type can be changed by exchanging the arm.
· Multi-structure supports 3 types: NS (negative S type), PS (positive S type), NT (negative T type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKN32-100S-03
NKN32-100S-06
NKN32-130S-03
NKN32-130S-06
NKN32-150S-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φD1
(mm)
φDb
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
ℓb
(mm)
Weight
(g)
Base Arm

889.20 €

1 9 giorni 100123.53112788043.51201825NK32078-03AMNS-03

1,535.16 €

1 8 giorni 100123.56112788043.51201890NK32078-06AMNS-06

1,161.62 €

1 9 giorni 130123.531421088043.51203055NK32108-03AMNS-03

1,603.20 €

1 8 giorni 130123.561421088043.51203120NK32108-06AMNS-06

1,052.32 €

1 7 giorni 1501203162.51288535116.52505NK32128-03AMNS-03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale work material Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina Mounting Method Con maniglia
Finish category Finitura Compatible Tip Material Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet / Diamante (PCD) φd(mm) 32
S(mm) 5 α° 45 Compatible Tip S32MOZ/S32GUR
Drawing 1

Supporto tecnico