Oliatore (Codici componente)

Oliatore
[Features]
· For inner diameter processing/boring in turning centers, etc.
· The addition of steps to the sleeve has made it easier to apply cutting fluid to the tip, which distributes the cutting fluid throughout the bore during work, thereby improving the service life of the tip by approximately 20%.
· The adjustment screw is at the front, allowing the boring bar length to be easily adjusted without removing the sleeve from the holder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KJD32S08
KJD32S10
KJD32S12
KJD32S16
KJD32S20
KJD40S08
KJD40S10
KJD40S12
KJD40S16
KJD40S20
KJD40S25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓ2
(mm)
ℓ3
(mm)
ℓ4
(mm)
F
(mm)
Set Screw

151.42 €

1 8 giorni 4028243281155151530KH-1S

117.16 €

1 8 giorni 4025-3210115530-30KH-2S

117.16 €

1 8 giorni 4025-3212115530-30KH-2S

123.99 €

1 8 giorni 40302632161155131730KH-2S

123.99 €

1 8 giorni 4032-3220115530-30KH-2S

145.72 €

1 8 giorni 4728244081205152038KH-1S

123.99 €

1 8 giorni 47322840101205152038KH-3S

123.99 €

1 8 giorni 47322840121205152038KH-3S

130.83 €

1 8 giorni 47343140161205152038KH-4S

136.58 €

1 8 giorni 4735-4020120535-38KH-5S

136.58 €

1 8 giorni 4840-40251201525-38KH-6S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

l1(mm) 80 ℓ5(mm) 17.5 ℓ6(mm) 15

Supporto tecnico