Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T32MOR-NK1010 |
T32MOR-NK2001 |
T32MOR-NK2020 |
T32MOR-NK3030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 12 | 6 giorni | - | N/A | Senza rivestimento | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
9.80 € | 12 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] | N/A | Senza rivestimento | Cermet | Honing Edge | ||
11.83 € | 12 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | N/A | Senza rivestimento | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
21.66 € | 12 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Disponibile | TiN | Carbide M20 type | Honing Edge |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale / Smussatura rotonda | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 6 |
---|
Configura
Proprietà di base
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali