Punta per fresa per smussatura / fresa RC / Baitender TT32GUR (Codici componente)

Punta per fresa per smussatura / fresa RC / Baitender TT32GUR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TT32GUR-NK1010, TT32GUR-NK2001, TT32GUR-NK2020
  • TT32GUR-NK3030, TT32GUR-NK5050

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT32GUR-AC15N
TT32GUR-HSS
TT32GUR-HSS-TIN
TT32GUR-NK1010
TT32GUR-NK2001
TT32GUR-NK2020
TT32GUR-NK3030
TT32GUR-NK5050
TT32GUR-NK8080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

32.48 €

12 8 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○]DisponibileAlCrNFine-particle carbideHoning Edge

26.60 €

12 8 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Resina[○]N/ASenza rivestimentoHigh-speed steelSharp edge

30.89 €

12 7 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Resina[○]DisponibileTiNHigh-speed steelSharp edge

24.03 €

12 6 giorni Alluminio[○] / Resina[○]N/ASenza rivestimentoCarbide K10 typeSharp edge

24.03 €

12 6 giorni Acciaio generico[○] / Ghisa[○]N/ASenza rivestimentoCermetHoning Edge

24.03 €

12 6 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]N/ASenza rivestimentoCarbide M20 typeHoning Edge

31.01 €

12 6 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]DisponibileTiNCarbide M20 typeHoning Edge

31.01 €

12 9 giorni Acciaio inox[○] / Alluminio[○] / Resina[○]DisponibileTiNCarbide K10 typeSharp edge

31.23 €

12 9 giorni Acciaio inox[○] / Alluminio[○] / Resina[○]DisponibileTiAlNCarbide K10 typeSharp edge

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale / Smussatura rotonda Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 2

Supporto tecnico