Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PV-100
Codice componente
|
---|
PV-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.56 € | 1 | 6 giorni | 200 | 125-7463 | 200 | 60 | 104 | 100 | 32 | 13 | 153 | 5600 |
Loading...
Main Body Material | Cast Iron | Features | A V groove cap (HRC50 to 55 hardness), which is useful for fastening round and irregular articles, is included as standard equipment and provides an excellent retaining force. |
---|
Si trova sulla pagina di Morsa per trapanatura (con rinforzo), il codice articolo è il seguente: PV-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PV-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting Dimension(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PV-125 |
PV-75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.49 € | 1 | 6 giorni | 230 | 125-7471 | 225 | 69 | 132 | 120 | 38 | 14 | 181 | 8500 | ||
147.76 € | 1 | 6 giorni | 165 | 125-7455 | 167 | 52 | 84 | 75 | 25 | 12 | 128 | 3700 |