Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XX21MNX-M4-NK2020 |
XX21MNX-M4-NK6060 |
XX21MNX-M5-NK2020 |
XX21MNX-M5-NK6060 |
XX31MNX-M6-NK2020 |
XX31MNX-M6-NK6060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coating Y/N | Coating Type | φd (mm) | Blade Length 1 (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.43 € | 12 | 6 giorni | N/A | Senza rivestimento | 2.3 | 8 | 6.548 | ||
20.48 € | 12 | 6 giorni | Disponibile | TiAlN | 2.3 | 8 | 6.548 | ||
12.81 € | 12 | 6 giorni | N/A | Senza rivestimento | 2.3 | 8 | 6.841 | ||
21.49 € | 12 | 6 giorni | Disponibile | TiAlN | 2.3 | 8 | 6.841 | ||
12.81 € | 12 | 6 giorni | N/A | Senza rivestimento | 2.5 | 9 | 8.084 | ||
21.49 € | 12 | 6 giorni | Disponibile | TiAlN | 2.5 | 9 | 8.084 |
Loading...
Application | Smussatura foro | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Material Details | Carbide M20 type |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 1.59 | Edge Shape | Honing Edge | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 |
Number of operating corners | 1 | R | 0.2 |
Configura
Proprietà di base
Coating Y/N
Coating Type
φd(mm)
Blade Length 1(mm)
B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali