Punta tipo T T33MOR (Codici componente)

Punta tipo T T33MOR
[Caratteristiche] Materiali: Cermet, metallo duro K10, metallo duro M20 Numero di angoli utilizzati: 6.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T33MOR-NK1010
T33MOR-NK2001
T33MOR-NK2020
T33MOR-NK3030
T33MOR-NK6060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

15.50 €

12 6 giorni -N/ASenza rivestimentoCarbide K10 typeSharp edge

16.93 €

12 6 giorni Acciaio generico[○] / Ghisa[○]N/ASenza rivestimentoCermetHoning Edge

15.50 €

12 6 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]N/ASenza rivestimentoCarbide M20 typeHoning Edge

22.63 €

12 5 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]DisponibileTiNCarbide M20 typeHoning Edge

28.29 €

12 5 giorni Acciaio inox[○]DisponibileTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 6

Supporto tecnico