Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-HT2X0.4-3
Codice componente
|
---|
T-HT2X0.4-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch (mm) | Chamfer threads | Overall Length L (mm) | Thread Length (mm) | shank diameter (mm) | Shank square part (mm) | Pilot Hole Dia. (mm) | JAN Code | Trusco Code | Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 1 | 6 giorni | M2 | 0.4 | 1.5P | 40 | 15 | 3 | 2.5 | 1.6 | 4989999250800 | 440-9957 | Top |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Alloy Steel | work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Ghisa (FC) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio manuale | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Other Work Materials | Iron, Light Metal | Specifications | Non-coating | Material | Low Alloy Steel (SKS) |
Accuracy | JIS3 Grade | Features | Use when manufacturing or cleaning out screw holes. For screw thread ridge repair and manufacturing. | Machining Thread | Meter screw |
Si trova sulla pagina di Maschio manuale (per filettature metriche / SKS) , il codice articolo è il seguente: T-HT2X0.4-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-HT2X0.4-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch(mm)
Chamfer threads
Overall Length L(mm)
Thread Length(mm)
shank diameter(mm)
Shank square part(mm)
Pilot Hole Dia.(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tip
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T-HT3X0.5-1 |
T-HT3X0.5-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch (mm) | Chamfer threads | Overall Length L (mm) | Thread Length (mm) | shank diameter (mm) | Shank square part (mm) | Pilot Hole Dia. (mm) | JAN Code | Trusco Code | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M3 | 0.5 | 9P | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.5 | 4989999112917 | 365-6501 | Tip | ||
3.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M3 | 0.5 | 5P | 46 | 18 | 4 | 3.2 | 2.5 | 4989999112924 | 365-6519 | Medium |