Sigillante condotto ST (ritardante di fiamma)【30 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST-1.0405-YE

Codice componente
ST-1.0405-YE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

369.38 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Gialli Width(mm) 40
Length(m) 5 Thickness(mm) 1 Color Details Yellow
Adhesiveness 14.82N/10mm Trusco Code 325-1594 Mass(g) 11000
Features Duct seams can be reliably sealed by an easy operation. Dry hardening is not done, so there is no concern for decreased weight. Application High rise apartment air regulation piping installation. Joint seam sealing for air regulator duct with a spiral duct as the center. Specifications Cutting Requires Cutter
Heat Resistant Temperature(°C) 80 Base Materials Polyethylene Lamination/Cloth Adhesive Butyl Rubber-Based (self-bonding, no added sulfur)
1 Box (30 Rolls)

Supporto tecnico