Taglianastri senza dentellatura per rotolo largo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TC-CB5

Codice componente
TC-CB5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fissaggio Color Tipo bianco Width(mm) 50.3
Depth(mm) 181.3 Height(mm) 105.9 Color Details White
Mass(g) 1400 Maximum Tape Width(mm) 18 Features A newly designed blade with reduced unevenness is used (patent pending). Can reduce the force required to cut tape. There is no ridges on the cut surface so it can be pasted like a sticker.
Main Body Dimension Width(mm) 50.3 Main Body Dimension Depth(mm) 181.3 Main Body Dimension Height(mm) 105.9
1 unit

Si trova sulla pagina di Taglianastri senza dentellatura per rotolo largo, il codice articolo è il seguente: TC-CB5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-CB5.

Supporto tecnico