Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
800H-10 |
800H-20 |
800H-40 |
800H-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.26 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 418-8934 | 1 Box (20 Rolls) | |
67.26 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 20 | 418-8969 | 1 Box (10 Rolls) | |
67.26 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 418-8993 | 1 Box (5 Rolls) | |
67.26 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 418-9001 | 1 Box (4 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.15 | Adhesiveness | 6.66N/10mm | Color Details | White |
Mass(g) | 1200 | Base Materials | Non‐Woven Fabric | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Cutter Required | Holding Force(mm) | 0.6(25×25) | Shearing viscosity(N/c㎡) | 70.00 |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali