Tela di vetro impregnata Nitoflon n.970 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9702X03X300
9702X03X500
9702X05X300
9702X05X500
9702X07X300
9702X07X500
9702X10X500
9702X13X300
9702X13X500
9702X18X300
9702X18X500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

165.87 €

1 6 giorni 3000.045401-13412371 Roll

223.20 €

1 6 giorni 5000.045401-13503961 Roll

155.51 €

1 6 giorni 3000.07401-13683441 Roll

233.21 €

1 6 giorni 5000.07401-13765741 Roll

189.67 €

1 Disponibile 6 giorni 3000.09401-13844911 Roll

248.06 €

1 6 giorni 5000.09401-13928181 Roll

300.79 €

1 6 giorni 5000.12401-141411181 Roll

210.11 €

1 Disponibile 6 giorni 3000.17401-14229231 Roll

315.11 €

1 6 giorni 5000.17401-143115391 Roll

250.58 €

1 6 giorni 3000.22401-144910231 Roll

368.14 €

1 Disponibile 6 giorni 5000.22401-145717051 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Senza nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 10
Color Details Reddish brown Features Made from fluoropolymer and high-strength glass cloth, it has superior heat resistance / chemical resistance / electrical properties / weather resistance / water resistance (water repellent) / non-adhesive properties / mechanical strength. Application Heat-resistant release for fields where non-adhesiveness is required. Heat-resistant release for heat-sealing. Non-adhesive conveyor belt for food processing. Separator/conveyor belt for rubber vulcanization.
Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -100~260 Base Materials Fluorine Resin (PTFE) + Impregnated Glass Cloth
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico