MINISTA 60 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

306D

Codice componente
306D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.13 €

6.55 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+)/Testa piatta (-) Misura punta/Phillips (+) N. 2 Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 6
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Tipo antiscivolo Resina Lunghezza complessiva(mm) 72 Codice Trusco 344-7677
Caratteristiche Convenient for confined spaces. The 60 gears make for excellent work efficiency. Utilizes a handle with strengthened elastomer resin. Specifiche Ratchet Mechanism Bit Spare (+) No. 2, (-) 6 Full Length 30 mm Massa(g) 90

Si trova sulla pagina di MINISTA 60, il codice articolo è il seguente: 306D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 306D.

Supporto tecnico