Lima diamantata con elettrodeposizione per utilizzo di precisione / 6mm tipo quadrato (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HB2601-D91
HB2601-D126
HB2601-D181
HB2602-D91
HB2602-D126
HB2602-D181
HB2607-D91
HB2607-D126
HB2607-D181
HB2608-D91
HB2608-D126
HB2608-D181
HB2610-D91
HB2610-D126
HB2610-D181
HB2627-D91
HB2627-D126
HB2627-D181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Single Product Set Product Shape Roughness of grain Width W
(mm)
Thickness t
(mm)

143.91 €

1 6 giorni 200Articolo singoloFlat#20010.32.9

143.91 €

1 8 giorni 140Articolo singoloFlat#14010.32.9

143.91 €

1 8 giorni 100Articolo singoloFlat#10010.32.9

138.69 €

1 8 giorni 200Articolo singoloSemi-Circular#20012.53.9

138.69 €

1 8 giorni 140Articolo singoloSemi-Circular#14012.53.9

138.69 €

1 8 giorni 100Articolo singoloSemi-Circular#10012.53.9

159.56 €

1 8 giorni 200Articolo singoloTriangle#2009.9-

159.56 €

1 8 giorni 140Articolo singoloTriangle#1409.9-

159.56 €

1 8 giorni 100Articolo singoloTriangle#1009.9-

112.62 €

1 8 giorni 200Articolo singoloSquare#2006.1-

112.62 €

1 8 giorni 140Articolo singoloSquare#1406.1-

112.62 €

1 8 giorni 100Articolo singoloSquare#1006.1-

131.34 €

1 8 giorni 200Articolo singoloRound#2006.8-

131.34 €

1 8 giorni 140Articolo singoloRound#1406.8-

131.34 €

1 8 giorni 100Articolo singoloRound#1006.8-

577.63 €

1 8 giorni 200Set prodottoSet of 5 types#200--

577.63 €

1 8 giorni 140Set prodottoSet of 5 types#140--

577.63 €

1 8 giorni 100Set prodottoSet of 5 types#100--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Product Type Ad ago

Supporto tecnico