Porta mandrino a bussola MRC (Codici componente)

Porta mandrino a bussola MRC
A high precision collet chuck with great endurance. Fully supports the Synchro Tap. Highly balanced body: Grinding applied to the minimum parts needed for high-speed rotation body balance. Can be used with oil holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-MRC10-75
BT30-MRC10-100
BT30-MRC13-75
BT30-MRC13-100
BT30-MRC16-75
BT30-MRC16-100
BT30-MRC20-75
BT30-MRC20-100
BT40-MRC10-75
BT40-MRC10-100
BT40-MRC10-150
BT40-MRC10-200
BT40-MRC13-75
BT40-MRC13-100
BT40-MRC13-150
BT40-MRC13-200
BT40-MRC16-75
BT40-MRC16-100
BT40-MRC16-150
BT40-MRC16-200
BT40-MRC20-75
BT40-MRC20-100
BT40-MRC20-150
BT40-MRC20-200
BT50-MRC10-150
BT50-MRC10-200
BT50-MRC10-250
BT50-MRC10-300
BT50-MRC10-350
BT50-MRC13-150
BT50-MRC13-200
BT50-MRC13-250
BT50-MRC13-300
BT50-MRC13-350
BT50-MRC16-150
BT50-MRC16-200
BT50-MRC16-250
BT50-MRC16-300
BT50-MRC16-350
BT50-MRC20-100
BT50-MRC20-150
BT50-MRC20-200
BT50-MRC20-250
BT50-MRC20-300
BT50-MRC20-350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Product Type φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
FIG C
(mm)
G θ
(°)

316.04 €

1 10 giorni BT30BT300.5~10.028-751-M11XP1.0-

324.44 €

1 10 giorni BT30BT300.5~10.028-1001-M11XP1.0-

314.22 €

1 10 giorni BT30BT301.0~13.035-751-M15XP1.5-

323.66 €

1 10 giorni BT30BT301.0~13.035-1001-M15XP1.5-

336.00 €

1 10 giorni BT30BT301.0~16.042-751-M18XP1.5-

345.44 €

1 10 giorni BT30BT301.0~16.042-1001-M18XP1.5-

366.45 €

1 10 giorni BT30BT302.0~20.050-751-M22XP1.5-

374.84 €

1 10 giorni BT30BT302.0~20.050-1001-M22XP1.5-

317.34 €

1 10 giorni BT40BT400.5~10.028-751-M11XP1.0-

316.04 €

1 10 giorni BT40BT400.5~10.028-1001-M11XP1.0-

362.08 €

1 10 giorni BT40BT400.5~10.028-1501-M11XP1.0-

374.84 €

1 10 giorni BT40BT400.5~10.028-2001-M11XP1.0-

317.60 €

1 10 giorni BT40BT401.0~13.035-751-M15XP1.5-

316.04 €

1 10 giorni BT40BT401.0~13.035-1001-M15XP1.5-

345.44 €

1 10 giorni BT40BT401.0~13.035-1501-M15XP1.5-

374.84 €

1 10 giorni BT40BT401.0~13.035-2001-M15XP1.5-

345.44 €

1 10 giorni BT40BT401.0~16.042-751-M18XP1.5-

348.56 €

1 10 giorni BT40BT401.0~16.042-1001-M18XP1.5-

374.84 €

1 10 giorni BT40BT401.0~16.042-1501-M18XP1.5-

391.65 €

1 10 giorni BT40BT401.0~16.042-2001-M18XP1.5-

369.05 €

1 10 giorni BT40BT402.0~20.050-751-M22XP1.5-

379.01 €

1 10 giorni BT40BT402.0~20.050-1001-M22XP1.5-

391.65 €

1 10 giorni BT40BT402.0~20.050-1501-M22XP1.5-

432.49 €

1 10 giorni BT40BT402.0~20.050-2001-M22XP1.5-

395.85 €

1 10 giorni BT50BT500.5~10.028-1501-M11XP1.0-

421.06 €

1 10 giorni BT50BT500.5~10.028-2001-M11XP1.0-

479.65 €

1 10 giorni BT50BT500.5~10.028160250250M11XP1.012

496.66 €

1 10 giorni BT50BT500.5~10.028160300271M11XP1.012

573.02 €

1 10 giorni BT50BT500.5~10.028160350270M11XP1.08

414.05 €

1 10 giorni BT50BT501.0~13.035-1501-M15XP1.5-

433.66 €

1 10 giorni BT50BT501.0~13.035-2001-M15XP1.5-

488.57 €

1 10 giorni BT50BT501.0~13.035-2502-M15XP1.5-

528.45 €

1 10 giorni BT50BT501.0~13.035210300255.5M15XP1.512

542.87 €

1 10 giorni BT50BT501.0~13.035210350262M15XP1.58

448.16 €

1 10 giorni BT50BT501.0~16.042-1501-M18XP1.5-

458.86 €

1 10 giorni BT50BT501.0~16.042-2001-M18XP1.5-

520.06 €

1 10 giorni BT50BT501.0~16.042-2501-M18XP1.5-

559.94 €

1 10 giorni BT50BT501.0~16.042-3001-M18XP1.5-

601.90 €

1 10 giorni BT50BT501.0~16.042260350261M18XP1.512

421.92 €

1 10 giorni BT50BT502.0~20.050-1001-M22XP1.5-

467.05 €

1 10 giorni BT50BT502.0~20.050-1501-M22XP1.5-

499.58 €

1 10 giorni BT50BT502.0~20.050-2001-M22XP1.5-

554.13 €

1 10 giorni BT50BT502.0~20.050-2501-M22XP1.5-

590.33 €

1 10 giorni BT50BT502.0~20.050-3001-M22XP1.5-

631.27 €

1 10 giorni BT50BT502.0~20.050-3501-M22XP1.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Maschiatura
Coolant System Centro passante (Lama passante) Features A durable, high-precision collet chuck. Fully synchro-tap compatible. The minimum parts necessary for high-speed rotation body balance have been applied. Oilhole-compatible.

Supporto tecnico