Maschiatrice tipo BT-SA-III-OHC serie SA (Codici componente)

Maschiatrice tipo BT-SA-III-OHC serie SA
[Features]
· SA-III type that supports center through coolant
· Uses the TC-MO to handle feed pump pressures of up to 2 MPa.
· Mist specification can also be manufactured
· Other features/specifications are based on SA-III types
· Right-hand threads only

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT50-SA1022-3-OHC
BT50-SA2035-3-OHC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
F4
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

972.18 €

1 10 giorni 195665610M8~M275000130.0

1,227.75 €

1 10 giorni 2758410711M18~M387000190.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Features SA-III Type that supports center coolant through. Can bear supply pump pressure up to 2 MPa when used in TC-MO Type. Mist specifications can also be provided. Other features/specifications as per SA-III Type. Exclusively for right-handed threads

Supporto tecnico