NEXT【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

NEXT
  • Sconto volumi elevati
As the crease will not split, there are no deep scratches.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NEXT-P100
NEXT-P1000
NEXT-P1200
NEXT-P150
NEXT-P1500
NEXT-P180
NEXT-P2000
NEXT-P220
NEXT-P240
NEXT-P280
NEXT-P320
NEXT-P500
NEXT-P600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

116.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 100

105.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 1000

116.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1200

99.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 150

116.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 1500

99.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 180

124.39 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 2000

99.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 220

89.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 240

99.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 280

88.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 320

99.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 500

85.85 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Carta impermeabile Usage Lucidatura a mano Abrasive material Carburo di silicio
Width(mm) 228 Length(mm) 280 Features (1) Not even the edges of the paper will cause any deep scratches. (2) The back remains non-slip, even if folded in half. (3) Performs better against breakage and cracks and loses less grain than conventional products.
Base Materials Cwt Packaging Quantity(Sheets) 100

Supporto tecnico