Maschio manuale sovradimensionato (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THP012P
THP6.0M
THP8.0N
THQ6.0M
THQ8.0N
THR012P
THR8.0N/1
THT012P
THU8.0N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tap Details Over Size Amount

33.64 €

1 8 giorni M121.755P82388.5Medium+0.1

15.70 €

1 8 giorni M615P62246Medium+0.1

20.02 €

1 8 giorni M81.255P70306.2Medium+0.1

13.71 €

1 8 giorni M615P62246Medium+0.2

20.02 €

1 8 giorni M81.255P70306.2Medium+0.2

33.64 €

1 8 giorni M121.755P82388.5Medium+0.3

19.78 €

1 8 giorni M81.259P70306.2Tip+0.3

40.09 €

1 8 giorni M121.755P82388.5Medium+0.5

25.09 €

1 8 giorni M81.255P70306.2Medium+0.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio manuale
Material Details SKH

Supporto tecnico