Maschio a spirale (Codici componente)

Maschio a spirale
[Applicazioni] Può essere utilizzato per la maschiatura di fori di viti in acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SX2W04N
SX2W05O
SX2W06P
SX2W07Q
SX2W08S
SX2W10U
SX2W12V
SX2W14W
SX2W16X
SX2W18Y
SX2W20Y
SX2W22Z
SX2W24Z
SX23.0G
SX23.0H
SX24.0I
SX24.0J
SX25.0K
SX25.0L
SX26.0J
SX26.0M
SX27.0M
SX28.0N
SX29.0N
SX2010M
SX2010N
SX2010O
SX2011N
SX2011O
SX2012N
SX2012O
SX2012P
SX2014M
SX2014O
SX2014Q
SX2016M
SX2016O
SX2016Q
SX2018M
SX2018O
SX2018Q
SX2018R
SX2020O
SX2020R
SX2022O
SX2022R
SX2024O
SX2024S
SX2027S
SX2030T
SX2033T
SX2036U
SX2039U
SX2042V
SX2045V
SX2048W
SX208.0M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)

18.77 €

1 7 giorni WhitworthW1/420

24.35 €

1 7 giorni WhitworthW5/1618

29.72 €

1 7 giorni WhitworthW3/816

38.10 €

1 7 giorni WhitworthW7/1614

48.19 €

1 7 giorni WhitworthW1/212

73.97 €

1 7 giorni WhitworthW5/811

111.53 €

1 7 giorni WhitworthW3/410

105.52 €

1 7 giorni WhitworthW7/89

146.03 €

1 7 giorni WhitworthW18

195.54 €

1 7 giorni WhitworthW1"1/87

243.54 €

1 7 giorni WhitworthW1"1/47

304.15 €

1 7 giorni WhitworthW1"3/86

393.87 €

1 7 giorni WhitworthW1"1/26

13.83 €

1 7 giorni Tipo metricoM30.5

13.83 €

1 7 giorni Tipo metricoM30.6

13.83 €

1 7 giorni Tipo metricoM40.7

13.83 €

1 7 giorni Tipo metricoM40.75

13.83 €

1 7 giorni Tipo metricoM50.8

13.83 €

1 7 giorni Tipo metricoM50.9

19.42 €

1 7 giorni Tipo metricoM60.75

14.69 €

1 7 giorni Tipo metricoM61

20.28 €

1 7 giorni Tipo metricoM71

20.28 €

1 7 giorni Tipo metricoM81.25

26.07 €

1 7 giorni Tipo metricoM91.25

31.22 €

1 7 giorni Tipo metricoM101

26.07 €

1 7 giorni Tipo metricoM101.25

26.07 €

1 7 giorni Tipo metricoM101.5

36.60 €

1 7 giorni Tipo metricoM111.25

36.60 €

1 7 giorni Tipo metricoM111.5

44.34 €

1 7 giorni Tipo metricoM121.25

36.60 €

1 7 giorni Tipo metricoM121.5

36.60 €

1 7 giorni Tipo metricoM121.75

58.08 €

1 7 giorni Tipo metricoM141

49.69 €

1 7 giorni Tipo metricoM141.5

49.69 €

1 7 giorni Tipo metricoM142

79.75 €

1 7 giorni Tipo metricoM161

66.23 €

1 7 giorni Tipo metricoM161.5

66.23 €

1 7 giorni Tipo metricoM162

111.97 €

1 7 giorni Tipo metricoM181

93.50 €

1 7 giorni Tipo metricoM181.5

93.50 €

1 7 giorni Tipo metricoM182

93.50 €

1 7 giorni Tipo metricoM182.5

116.68 €

1 7 giorni Tipo metricoM201.5

116.68 €

1 7 giorni Tipo metricoM202.5

108.52 €

1 7 giorni Tipo metricoM221.5

108.52 €

1 7 giorni Tipo metricoM222.5

130.29 €

1 7 giorni Tipo metricoM241.5

130.29 €

1 7 giorni Tipo metricoM243

164.04 €

1 7 giorni Tipo metricoM273

209.05 €

1 7 giorni Tipo metricoM303.5

252.54 €

1 7 giorni Tipo metricoM333.5

323.06 €

1 7 giorni Tipo metricoM364

419.83 €

1 7 giorni Tipo metricoM394

480.58 €

1 7 giorni Tipo metricoM424.5

540.58 €

1 7 giorni Tipo metricoM454.5

623.10 €

1 7 giorni Tipo metricoM485

25.21 €

1 7 giorni Tipo metricoM81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio a spirale Material Details SKH

Supporto tecnico