Punta di centraggio, standard Okabe, tipo R R (Codici componente)

Punta di centraggio, standard Okabe, tipo R R
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un trapano centrale realizzato per tempra con uno dei migliori trattamenti termici -Angolo della punta: 60° -Diametro della punta: 2,5 mm ・Lunghezza totale: 53 mm ・Materiale di lavoro: acciaio generale -Materiale dell'utensile: Acciaio rapido -Trattamento di rivestimento/superficie: Non rivestito Bordo singolo/doppio bordo: Doppio bordo Bordo periferico sì/no: No Lunghezza cava: 7,5 mm Diametro corpo: 8 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RCD2.5-8

Codice componente
RCD2.5-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.54 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Tip angle (θ) 60 blade diameter(mm) 2.5
work material Acciaio generico Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
R(mm) 8 Nominal 2.5X8 Blade length ℓ(mm) 7.5
Body Diameter D(mm) 8 Overall Length L(mm) 53 60° intersection diameter D1(mm) 4.6

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio, standard Okabe, tipo R R, il codice articolo è il seguente: RCD2.5-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCD2.5-8.

Supporto tecnico