Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Holder Length L (mm) | Coolant System | φd (mm) | L1 (mm) | φd (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Mass (g) | G | H (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.17 € | 1 | 5 giorni | BT30 | 75 | Centro passante (Lama passante) | 20 | - | 48 | BBT30 | 980 | M10 | 50 | 14 | 14 | ||
182.00 € | 1 | 5 giorni | BT30 | 80 | Centro passante (Lama passante) | 25 | - | 48 | BBT30 | 970 | M16 | 56 | 15 | 20 | ||
186.33 € | 1 | 5 giorni | BT30 | 85 | Centro passante (Lama passante) | 32 | - | 63 | - | 1380 | M16 | 60 | - | - | ||
174.42 € | 1 | 5 giorni | BT40 | 90 | Centro passante (Lama passante) | 20 | 63 | 48 | - | 1700 | M10 | 50 | - | - | ||
182.00 € | 1 | 5 giorni | BT40 | 90 | Centro passante (Lama passante) | 25 | 63 | 48 | BBT40 | 1600 | M16 | 56 | 15 | 20 | ||
186.33 € | 1 | 5 giorni | BT40 | 105 | Centro passante (Lama passante) | 32 | 78 | 63 | BBT40 | 2400 | M16 | 60 | 15 | 20 | ||
202.58 € | 1 | 5 giorni | BT40 | 105 | Centro passante (Lama passante) | 40 | - | 68 | BBT40 | 2400 | M16 | 70 | 15 | 25 | ||
133.30 € | 1 | 10 giorni | BT50 | 105 | - | - | 24 | 17.17 | - | 4200 | - | - | - | - | ||
242.67 € | 1 | 5 giorni | BT50 | 90 | Centro passante (Lama passante) | 20 | 52 | 48 | BBT50 | 4200 | M10 | 50 | 14 | 14 | ||
271.92 € | 1 | 5 giorni | BT50 | 105 | Centro passante (Lama passante) | 25 | 67 | 48 | BBT50 | 4300 | M16 | 56 | 15 | 20 | ||
260.22 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 135 | Centro passante (Lama passante) | 25 | 97 | 48 | BBT50 | 4700 | M16 | 56 | 15 | 20 | ||
278.24 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 165 | Centro passante (Lama passante) | 25 | 127 | 48 | BBT50 | 5100 | M16 | 56 | 15 | 20 | ||
271.92 € | 1 | 5 giorni | BT50 | 105 | Centro passante (Lama passante) | 32 | 67 | 63 | BBT50 | 4800 | M16 | 60 | 15 | 20 | ||
260.22 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 135 | Centro passante (Lama passante) | 32 | 97 | 63 | BBT50 | 5500 | M16 | 60 | 15 | 20 | ||
283.83 € | 1 | 5 giorni | BT50 | 105 | Centro passante (Lama passante) | 40 | 67 | 68 | BBT50 | 4800 | M16 | 70 | 15 | 25 | ||
171.47 € | 1 | 9 giorni | BT50 | 105 | Centro passante (Lama passante) | 25 | 67 | 48 | - | 4300 | M16 | 56 | 15 | 20 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Chuck Type | Blocco laterale |
---|
Configura
Proprietà di base
Spindle types
Holder Length L(mm)
Coolant System
φd(mm)
L1(mm)
φd(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali