Portamaschi Mega Synchro (maschio di diametro grande per MGT3) (Codici componente)

Portamaschi Mega Synchro (maschio di diametro grande per MGT3)
[Features]
· As well as the synchronization error correction mechanism, stable small diameter tap processing is enabled by controlling the dynamic runout accuracy when rotating at high speed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BBT30-MGT3-70

Codice componente
BBT30-MGT3-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

334.00 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT30
Tool Type Maschiatura Holder Length L(mm) 70 Coolant System Centro passante (Lama passante)
φD1(mm) 12 Tapping Ability: d-meters M1~M3 L1(mm) 46
φd(mm) 20 L2(mm) 22 Features As well as a synchro error correction mechanism, stable small diameter tap processing is enabled by controlling the precision of dynamic runout when rotating at high speed.

Supporto tecnico