Portamaschi Mega Synchro (portamaschi di diametro grande per MGT36) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGT36-M20-65
MGT36-M24-65
MGT36-M30-65
MGT36-M33-65
MGT36-M36-65
MGT36-P1/2-65
MGT36-P1-65
MGT36-P3/4-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φD1
(mm)
Tapping Ability: d-meters Tapping Ability: For d-pipe Tapping Ability: For d-pipe l
(mm)
Tapping Ability: d-unify l
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
H
(mm)
□d2
(mm)

240.00 €

1 9 giorni 15M20--65~683212004012

240.00 €

1 9 giorni 19M24--74~773914004615

240.00 €

1 9 giorni 23M30--83~864315005217

240.00 €

1 9 giorni 25M33--88~914916005719

240.00 €

1 9 giorni 28M36--94~975216006121

240.00 €

1 9 giorni 18-P1/238~41-3513004214

240.00 €

1 9 giorni 26-P149~52-5017004621

240.00 €

1 9 giorni 23-P3/438~41-4315004717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Maschiatura

Supporto tecnico