Fresa a testa sferica G2, BEM2 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BEM2020K
BEM2025K
BEM2030K
BEM2035K
BEM2040K
BEM2045K
BEM2050K
BEM2060K
BEM2075K
BEM2080K
BEM2100K
BEM2125K
BEM2150K
BEM2200K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Torsional Angle
(°)
Neck Shape Outer Diameter D
(mm)

127.91 €

1 6 giorni 291001015A4

135.17 €

1 6 giorni 2.5101201015A5

145.74 €

1 6 giorni 3111201015A6

154.32 €

1 6 giorni 3.5141201015A7

166.20 €

1 6 giorni 4141201215A8

180.72 €

1 6 giorni 4.5141201215A9

156.96 €

1 6 giorni 5301201020B10

169.50 €

1 6 giorni 6301201220B12

198.54 €

1 6 giorni 7.5401201620A15

209.11 €

1 6 giorni 8501601620B16

257.95 €

1 6 giorni 10601602020B20

363.57 €

1 6 giorni 12.5602002520B25

461.26 €

1 6 giorni 15602002520C30

760.28 €

1 6 giorni 20802203220C40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Superficie curva / Scanalatura R Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico