TIG Material / Welding Rod for Stainless Steel TG-S316 (Codici componente)

TIG Material / Welding Rod for Stainless Steel TG-S316
  • Sconto volumi elevati
Bacchetta di saldatura che si lega al materiale di base del pezzo saldato durante la saldatura TIG di acciai inossidabili come EN 1.4401 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TG-S316-1.6-5
TG-S316-2-5
TG-S316-2.4-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)
Chemical Composition of Deposited Metal Si
(%)
Chemical Composition of Deposited Metal Mn
(%)
Chemical Composition of Deposited Metal P
(%)
Ni
(%)
Cr
(%)

248.65 €

1 Disponibile 15 giorni 1.60.441.670.02512.2019.33

226.93 €

1 Disponibile 15 giorni 20.471.50.0312.019.1

216.79 €

1 Disponibile 15 giorni 2.40.441.670.02512.2019.33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura JIS Standard Z3321 YS316 AWS Standard A5.9 ER316
Amount Of Content 1 Case (5 kg) Mass(g) 5000 Application and Usage Characteristic Steel with 18%Cr-12%Ni-2%Mo of SUS316, etc.
Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.04 Chemical Composition of Deposited Metal S(%) 0.002 Chemical Composition of Deposited Metal, Other Mo:2.18
Identification Color, Rod End Color White Identification Color, Secondary Color - Example of Weld Metal Mechanical Properties 0.2% Proof Stress MPa 390
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa 570 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) 40 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) 110

Supporto tecnico