Portamaschi flottante BT30 (Codici componente)

Portamaschi flottante BT30
[Features]
· Built-In radial direction float: Has a built-in radial direction float, which means it corrects core misalignment between the spindle and workpiece and is suitable for precision tapping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-FTH10-75
BT30-FTH10-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
Mass
(g)

450.35 €

1 6 giorni 75600

450.87 €

1 6 giorni 90700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT30
D(mm) 29 Tapping Capacity M3~M10

Supporto tecnico