Mandrino di foratura per NC (Codici componente)

Mandrino di foratura per NC
[Features]
· Since the shank body and keyless drill chuck are integrated, there are no concerns about falling out.
· Supports a heavy duty fastening wrench for safe human-free operation without the drill coming out.
· Has 3 times higher tightening force compared to conventional products, ideal for carbide drills too.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-NPU8-70
BT30-NPU13-95
BT40-NPU8-70
BT40-NPU8-110
BT40-NPU8-155
BT40-NPU13-80
BT40-NPU13-130
BT50-NPU8-85
BT50-NPU8-110
BT50-NPU8-170
BT50-NPU13-90
BT50-NPU13-130
BT50-NPU13-190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)

245.35 €

1 8 giorni BT300.3~876.5~83.5Taper NO.300.738

267.33 €

1 8 giorni BT301 to 13102.1~113.1Taper NO.301.248.5

247.97 €

1 8 giorni BT400.3~876.5~83.5Taper NO.401.238

260.52 €

1 8 giorni BT400.3~8115.5~122.5Taper NO.401.538

273.32 €

1 8 giorni BT400.3~8160.5~167.5Taper NO.401.738

337.82 €

1 6 giorni BT401 to 1386.1~97.1Taper NO.401.548.5

283.67 €

1 8 giorni BT401 to 13137.1~148.1Taper NO.402.248.5

338.73 €

1 8 giorni BT500.3~887.5~94.5Taper NO.503.838

345.13 €

1 8 giorni BT500.3~8115.5~122.5Taper NO.503.938

358.11 €

1 8 giorni BT500.3~8175.5~182.5Taper NO.504.338

359.67 €

1 8 giorni BT501 to 1397.1~108.1Taper NO.504.148.5

468.22 €

1 8 giorni BT501 to 13137.1~148.1Taper NO.504.648.5

485.93 €

1 8 giorni BT501 to 13197.1~208.1Taper NO.505.248.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Trapano

Supporto tecnico