Gambo dritto di tipo modulare (Codici componente)

Gambo dritto di tipo modulare
[Features]
· Modular type straight shank. A side lock type.
· Center through. Can be attached to ZMAC, RAC, and DJ heads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K32-Q26-40
K42-Q26-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle side applicable holder Weight
(kg)

139.40 €

1 10 giorni Straight φ320.8

153.53 €

1 8 giorni Straight φ421.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Alesaggio Chuck Type Blocco laterale
Holder Length L(mm) 40 Coolant System Centro passante (Lama passante) Docking Diameter (Inner)(mm) 26
Chuck end outer diameter(mm) 50 Mounting Bolt B26N

Supporto tecnico