Mandrino compatto con liquido passante per alta pressione (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-SK16C-90
BT40-SK20C-75
BT40-SK20C-90
BT40-SK20C-120
BT40-SK25C-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

256.57 €

1 8 giorni 10–1690SK161.54058

289.23 €

1 8 giorni 10–2075SK201.448.545

290.24 €

1 8 giorni 10–2090SK201.648.560

303.59 €

1 8 giorni 10–20120SK20248.590

291.35 €

1 8 giorni 16~2590SK251.85561

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT40
Tool Type Fresa integrale Coolant System Centro passante (Lama passante) Spindle side applicable holder Taper NO.40
Accessory Nut

Supporto tecnico