Mandrino di fresatura a rotazione elevata 3LOCK (Codici componente)

Mandrino di fresatura a rotazione elevata 3LOCK
[Caratteristiche] Utile, facile da usare, alta precisione, alta rigidità e alta velocità di taglio. Centro passante - Specifiche di rotazione ad alta velocità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBT40-C12-90G
MBT40-C16-60G
MBT40-C16-90G
MBT40-C20-70G
MBT40-C20-90G
MBT40-C25-70G
MBT40-C25-90G
MBT40-C32-85G
MBT40-C32-105G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

354.99 €

1 8 giorni 902500012KM12、CCK121.63348

374.76 €

1 8 giorni 602500016KM16、CCK161.44050

374.76 €

1 8 giorni 902500016KM16、CCK161.74050

382.21 €

1 8 giorni 712500020KM20、CCK20、CCNK201.64857

382.21 €

1 8 giorni 902500020KM20、CCK20、CCNK201.84857

397.11 €

1 8 giorni 702000025KM25、CCK25、CCNK251.85560

397.11 €

1 8 giorni 902000025KM25、CCK25、CCNK252.15560

411.27 €

1 8 giorni 852000032KM32、CCK322.16864

411.27 €

1 8 giorni 1052000032KM32、CCK32、CCNK322.56870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Fresa integrale
Chuck Type Pinza diritta Coolant System Centro passante (Lama passante) Spindle side applicable holder Taper NO.40
Specifications High-speed Rotation Specifications

Supporto tecnico