SEE4TL, fresa a elica alta inversa, a 4 taglienti, senza rivestimento (Codici componente)

SEE4TL, fresa a elica alta inversa, a 4 taglienti, senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa a candela in metallo duro con 4 taglienti. Resistente alla scheggiatura, può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni, dall'acciaio generico all'acciaio inossidabile. Il design sottile del gambo consente una regolazione flessibile della lunghezza della proiezione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEE4TL050
SEE4TL070
SEE4TL090
SEE4TL110
SEE4TL140
SEE4TL180
SEE4TL220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

78.09 €

1 Disponibile 10 giorni 58470

91.83 €

1 Disponibile 10 giorni 712680

136.24 €

1 Disponibile 10 giorni 915890

124.74 €

1 Disponibile 10 giorni 111810100

216.35 €

1 Disponibile 10 giorni 142012110

366.33 €

1 Disponibile 10 giorni 182816140

626.39 €

1 Disponibile 10 giorni 223220150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Alta torsione
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico