SPSRC4A, fresa per sgrossatura serie SP, a 4 taglienti, con rivestimento OK (Codici componente)

SPSRC4A, fresa per sgrossatura serie SP, a 4 taglienti, con rivestimento OK
  • Sconto volumi elevati
Unique roughing shape and OK coating effect enable heavy duty cutting and high speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPSRC4A050
SPSRC4A060
SPSRC4A080
SPSRC4A090
SPSRC4A100
SPSRC4A110
SPSRC4A120
SPSRC4A140
SPSRC4A160
SPSRC4A180
SPSRC4A200
SPSRC4A220
SPSRC4A250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

74.91 €

1 Disponibile 8 giorni 512450

80.55 €

1 Disponibile 8 giorni 615650

92.89 €

1 Disponibile 6 giorni 820860

101.35 €

1 Disponibile 10 giorni 920870

107.70 €

1 Disponibile 8 giorni 10221070

116.15 €

1 Disponibile 10 giorni 11221075

125.77 €

1 Disponibile 8 giorni 12261275

148.38 €

1 Disponibile 10 giorni 14301690

165.37 €

1 Disponibile 10 giorni 16321690

225.95 €

1 Disponibile 10 giorni 183620105

233.34 €

1 Disponibile 10 giorni 204020105

349.34 €

1 Disponibile 10 giorni 224020120

383.32 €

1 Disponibile 10 giorni 254525120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Sgrossatura
Coating OK Coated Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Piano C
Torsion Angle (θ) Torsione debole (15°–25°)

Supporto tecnico