Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBD2D010 |
SBD2D015 |
SBD2D020 |
SBD2D030 |
SBD2D040 |
SBD2D050 |
SBD2D060 |
SBD2D070 |
SBD2D080 |
SBD2D100 |
SBD2D120 |
SBD2D160 |
SBD2D200 |
SBD2D250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.89 € | 1 | 10 giorni | 0.5 | 2 | 60 | 4 | 1 | ||
102.37 € | 1 | 10 giorni | 0.75 | 3 | 60 | 4 | 1.5 | ||
95.36 € | 1 | 10 giorni | 1 | 6 | 70 | 6 | 2 | ||
84.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.5 | 8 | 70 | 6 | 3 | |
95.36 € | 1 | 10 giorni | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | ||
102.37 € | 1 | 10 giorni | 2.5 | 12 | 80 | 6 | 5 | ||
109.38 € | 1 | 10 giorni | 3 | 12 | 80 | 6 | 6 | ||
108.24 € | 1 | 10 giorni | 3.5 | 13 | 90 | 8 | 7 | ||
99.67 € | 1 | 10 giorni | 4 | 14 | 90 | 8 | 8 | ||
135.17 € | 1 | 10 giorni | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | ||
184.14 € | 1 | 10 giorni | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | ||
355.52 € | 1 | 10 giorni | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | ||
563.63 € | 1 | 10 giorni | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | ||
1,102.28 € | 1 | 10 giorni | 12.5 | 55 | 180 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 |
Torsional Angle | 30°R |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali