Con denti in carburo (e con foro per olio) (Codici componente)

Con denti in carburo (e con foro per olio)
A solid type. A reamer for complete blind holes that's capable of cleanly processing the bottom surface. End mill shank is adopted. Shape with oil hole discharges cutting chips smoothly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CEOR050
CEOR051
CEOR052
CEOR053
CEOR054
CEOR055
CEOR056
CEOR057
CEOR058
CEOR059
CEOR060
CEOR061
CEOR062
CEOR063
CEOR064
CEOR065
CEOR066
CEOR067
CEOR068
CEOR069
CEOR070
CEOR071
CEOR072
CEOR073
CEOR074
CEOR075
CEOR076
CEOR077
CEOR078
CEOR079
CEOR080
CEOR081
CEOR082
CEOR083
CEOR084
CEOR085
CEOR086
CEOR087
CEOR088
CEOR089
CEOR090
CEOR091
CEOR092
CEOR093
CEOR094
CEOR095
CEOR096
CEOR097
CEOR098
CEOR099
CEOR100
CEOR101
CEOR102
CEOR103
CEOR104
CEOR105
CEOR106
CEOR107
CEOR108
CEOR109
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Diameter tolerance details

116.61 €

1 10 giorni 526450.2755φ2.5+0.004~+0.009

144.68 €

1 10 giorni 5.126650.21006φ3.0+0.004~+0.009

144.68 €

1 10 giorni 5.226650.21006φ3.0+0.004~+0.009

144.68 €

1 10 giorni 5.326650.21006φ3.0+0.004~+0.009

144.68 €

1 10 giorni 5.426650.21006φ3.0+0.004~+0.009

144.68 €

1 10 giorni 5.526650.21006φ3.0+0.004~+0.009

144.68 €

1 10 giorni 5.626650.21006φ3.0+0.004~+0.009

144.68 €

1 10 giorni 5.726650.21006φ3.0+0.004~+0.009

144.68 €

1 10 giorni 5.826650.21006φ3.0+0.004~+0.009

144.68 €

1 10 giorni 5.926650.21006φ3.0+0.004~+0.009

126.22 €

1 10 giorni 626650.21006φ3.0+0.004~+0.009

160.94 €

1 10 giorni 6.126700.31108φ3.5+0.006~+0.012

160.94 €

1 10 giorni 6.226700.31108φ3.5+0.006~+0.012

160.94 €

1 10 giorni 6.326700.31108φ3.5+0.006~+0.012

160.94 €

1 10 giorni 6.426700.31108φ3.5+0.006~+0.012

160.94 €

1 10 giorni 6.526700.31108φ3.5+0.006~+0.012

160.94 €

1 10 giorni 6.626700.31108φ3.5+0.006~+0.012

160.94 €

1 10 giorni 6.726700.31108φ3.5+0.006~+0.012

160.94 €

1 10 giorni 6.826700.31108φ3.5+0.006~+0.012

160.94 €

1 10 giorni 6.926700.31108φ3.5+0.006~+0.012

156.51 €

1 10 giorni 726700.31108φ3.5+0.006~+0.012

195.66 €

1 10 giorni 7.126850.31258φ4.0+0.006~+0.012

195.66 €

1 10 giorni 7.226850.31258φ4.0+0.006~+0.012

195.66 €

1 10 giorni 7.326850.31258φ4.0+0.006~+0.012

195.66 €

1 10 giorni 7.426850.31258φ4.0+0.006~+0.012

195.66 €

1 10 giorni 7.526850.31258φ4.0+0.006~+0.012

195.66 €

1 10 giorni 7.626850.31258φ4.0+0.006~+0.012

195.66 €

1 10 giorni 7.726850.31258φ4.0+0.006~+0.012

195.66 €

1 10 giorni 7.826850.31258φ4.0+0.006~+0.012

195.66 €

1 10 giorni 7.926850.31258φ4.0+0.006~+0.012

156.51 €

1 10 giorni 826850.31258φ4.0+0.006~+0.012

220.05 €

1 10 giorni 8.126900.313510φ4.5+0.006~+0.012

220.05 €

1 10 giorni 8.226900.313510φ4.5+0.006~+0.012

220.05 €

1 10 giorni 8.326900.313510φ4.5+0.006~+0.012

220.05 €

1 10 giorni 8.426900.313510φ4.5+0.006~+0.012

220.05 €

1 10 giorni 8.526900.313510φ4.5+0.006~+0.012

220.05 €

1 10 giorni 8.626900.313510φ4.5+0.006~+0.012

220.05 €

1 10 giorni 8.726900.313510φ4.5+0.006~+0.012

220.05 €

1 10 giorni 8.826900.313510φ4.5+0.006~+0.012

220.05 €

1 10 giorni 8.926900.313510φ4.5+0.006~+0.012

189.76 €

1 10 giorni 926900.313510φ4.5+0.006~+0.012

249.60 €

1 10 giorni 9.1311000.315010φ5.0+0.006~+0.012

249.60 €

1 10 giorni 9.2311000.315010φ5.0+0.006~+0.012

249.60 €

1 10 giorni 9.3311000.315010φ5.0+0.006~+0.012

249.60 €

1 10 giorni 9.4311000.315010φ5.0+0.006~+0.012

249.60 €

1 10 giorni 9.5311000.315010φ5.0+0.006~+0.012

249.60 €

1 10 giorni 9.6311000.315010φ5.0+0.006~+0.012

249.60 €

1 10 giorni 9.7311000.315010φ5.0+0.006~+0.012

249.60 €

1 10 giorni 9.8311000.315010φ5.0+0.006~+0.012

249.60 €

1 10 giorni 9.9311000.315010φ5.0+0.006~+0.012

229.65 €

1 10 giorni 10311000.315010φ5.0+0.006~+0.012

344.16 €

1 10 giorni 10.1311050.316012φ5.0+0.007~+0.015

344.16 €

1 10 giorni 10.2311050.316012φ5.0+0.007~+0.015

344.16 €

1 10 giorni 10.3311050.316012φ5.0+0.007~+0.015

344.16 €

1 10 giorni 10.4311050.316012φ5.0+0.007~+0.015

344.16 €

1 10 giorni 10.5311050.316012φ5.0+0.007~+0.015

344.16 €

1 10 giorni 10.6311050.316012φ5.0+0.007~+0.015

344.16 €

1 10 giorni 10.7311050.316012φ5.0+0.007~+0.015

344.16 €

1 10 giorni 10.8311050.316012φ5.0+0.007~+0.015

344.16 €

1 10 giorni 10.9311050.316012φ5.0+0.007~+0.015

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N Disponibile Number of flutes NT 4
Tool Material Type Carbide Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 45°
Torsional Angle 30°R

Supporto tecnico