CERS, alesatore corto con denti al carburo (Codici componente)

CERS, alesatore corto con denti al carburo
  • Sconto volumi elevati
A solid type. Carbide end blade reamer (CER/CERM) short type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CERS030
CERS035
CERS050
CERS060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)

30.79 €

1 8 giorni 36150.2454

50.59 €

1 8 giorni 3.56150.2454

32.34 €

1 8 giorni 510200.25506

38.52 €

1 Disponibile 8 giorni 612250.25608

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N Disponibile Number of flutes NT 4
Tool Material Type Carbide Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 45°
Torsional Angle 30°R

Supporto tecnico