Fresatrice per scanalatura TSFM diam. 45, rivestimento TiN (Codici componente)

Fresatrice per scanalatura TSFM diam. 45, rivestimento TiN
  • Sconto volumi elevati
Per la scanalatura di piccoli pezzi Diametro esterno (mm) 45, diametro del foro (mm) 15,875, numero di scanalature (pezzi) 90 Materiale acciaio rapido Trattamento superficiale, rivestimento TiN Materiale di lavoro per acciaio comune / per acciaio inossidabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSFM003
TSFM020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness
(mm)
Vibration on the side
(mm)

34.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.16

35.09 €

1 Disponibile 6 giorni 20.06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 45 Application Per acciaio normale / Per acciaio inox Material Acciaio rapido
Hole Diameter(mm) 15.875 Number of flutes 90 Coating TiN Coating
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.02 External Shape Dimensional Tolerance(mm) ±0.31 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Supporto tecnico