Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PA205
Product Type | Materiale ammortizzante - Prodotti correlati | Thickness (mm) | 0.04 | Width (mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 250 | Pitch(mm) | 50 | Perforation(mm) | 110 |
Volume(㎥) | 0.85 | Applicable Product | Film for Air Quick - α, Pillow Type | Material | L-LDPE |
Features | Meets various environmental standards (MSDS etc.). Small type used for small boxes. Accommodates even in small gaps as it can be folded in half. | Caution | Air cushioning material machines are sold separately. | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Pellicola Air☆Quick-α per (Air Quick Alpha), con supporto, il codice articolo è il seguente: PA205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PA205.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali