Alesatore a broccia lungo (Codici componente)

Alesatore a broccia lungo
  • Sconto volumi elevati
Equipped with high precision and heavy machinability, capable of machining at a speed almost equivalent to that of drilling

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRS-3.00-150L
BRS-4.00-150L
BRS-4.00-200L
BRS-5.00-200L
BRS-6.00-250L
BRS-6.02-250L
BRS-6.50-250L
BRS-6.60-250L
BRS-7.00-250L
BRS-8.00-250L
BRS-8.01-250L
BRS-8.03-250L
BRS-9.00-250L
BRS-9.90-250L
BRS-10.00-250L
BRS-10.01-250L
BRS-10.02-250L
BRS-10.03-250L
BRS-11.00-250L
BRS-11.50-250L
BRS-12.00-250L
BRS-12.02-250L
BRS-13.00-250L
BRS-13.01-250L
BRS-14.00-250L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

138.34 €

1 10 giorni 35.72212515030.1–0.30.07~0.2+0.002~+0.005

87.75 €

1 Disponibile 10 giorni 46.52412315040.007~0.20.1–0.30~+0.012

138.34 €

1 6 giorni 46.52417320040.1–0.30.07~0.2+0.002~+0.005

138.34 €

1 6 giorni 57.62517020050.1–0.30.07~0.2+0.002~+0.005

130.27 €

1 6 giorni 67.6302152506--+0.002~+0.005

139.48 €

1 6 giorni 6.027.6302152506--+0.003~+0.006

141.25 €

1 10 giorni 6.59.5302102506.5--+0.003~+0.006

141.25 €

1 6 giorni 6.69.5302102506.6--+0.003~+0.006

144.97 €

1 6 giorni 79.5302102507--+0.003~+0.006

96.95 €

1 Disponibile 6 giorni 89.5352102508--+0.003~+0.006

126.70 €

1 10 giorni 8.019.5352102508--+0.003~+0.006

126.70 €

1 10 giorni 8.039.5352102508--+0.003~+0.006

99.21 €

1 Disponibile 6 giorni 99.53520525090.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

118.29 €

1 6 giorni 9.99.5402002509.9--+0.003~+0.006

111.17 €

1 6 giorni 109.540200250100.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

136.88 €

1 10 giorni 10.019.54020025010--+0.003~+0.006

136.88 €

1 10 giorni 10.029.54020025010--+0.003~+0.006

136.88 €

1 10 giorni 10.039.54020025010--+0.003~+0.006

117.97 €

1 6 giorni 119.540200250110.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

162.76 €

1 6 giorni 11.59.54019525011.5--+0.003~+0.006

149.35 €

1 6 giorni 129.540195250120.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

108.74 €

1 10 giorni 12.029.54019525012--+0.003~+0.006

166.65 €

1 6 giorni 139.545195250130.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

166.50 €

1 6 giorni 13.019.54519525013--+0.003~+0.006

121.40 €

1 6 giorni 149.545195250140.2~0.40.1–0.3+0.003~+0.006

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Acciaio legato Coating Y/N N/A Surface Treatment Ionic Nitriding Treatment
Twist Left-hand thread 60° Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico