Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | MT No. | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.54 € | 1 | 6 giorni | 3 | 4 | 16 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 4 | 16 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 4 | 16 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 4.4 | 18 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 4.4 | 18 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 4.4 | 18 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 4.4 | 18 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 4.8 | 18 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 4.8 | 18 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 4.8 | 18 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4.8 | 18 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 4.8 | 18 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
236.54 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 4.8 | 18 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
212.58 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 4.8 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
212.58 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 4.8 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
212.58 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 4.8 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
212.58 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 4.8 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
212.58 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 4.8 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
212.58 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 4.8 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
212.58 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 4.8 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
212.58 € | 1 | 6 giorni | 5 | 4.8 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
212.58 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 4.8 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
212.58 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 4.8 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
162.76 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 5.1 | 22 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
162.76 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 5.1 | 25 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
162.76 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 5.1 | 25 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
162.76 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 5.1 | 25 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
162.76 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 5.1 | 25 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
162.76 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 5.4 | 25 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
162.76 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 5.4 | 25 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
176.84 € | 1 | 6 giorni | 6 | 5.4 | 25 | 64 | 130 | MT1 | 0.15~0.7 | 0.15–0.3 | +0.003~+0.007 | ||
162.76 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 5.4 | 25 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
162.76 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 5.4 | 25 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
176.20 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 5.6 | 25 | 74 | 140 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
176.20 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 5.6 | 25 | 74 | 140 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
133.49 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 5.6 | 25 | 74 | 140 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
176.20 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 5.6 | 25 | 74 | 140 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
176.20 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 5.6 | 25 | 74 | 140 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
176.20 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 6 | 25 | 74 | 140 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
176.20 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 6 | 25 | 74 | 140 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
133.49 € | 1 | 6 giorni | 7 | 6 | 25 | 74 | 140 | MT1 | 0.15~0.7 | 0.15–0.3 | +0.005~+0.009 | ||
161.85 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | 6 | 25 | 74 | 140 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
161.85 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 6 | 25 | 74 | 140 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
197.55 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 6.4 | 25 | 84 | 150 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
197.55 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | 6.4 | 25 | 84 | 150 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
150.66 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 6.4 | 25 | 84 | 150 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
197.55 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 6.4 | 25 | 84 | 150 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
197.55 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 6.4 | 25 | 84 | 150 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
197.55 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 6.6 | 25 | 84 | 150 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
197.55 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | 6.6 | 25 | 84 | 150 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
150.66 € | 1 | 6 giorni | 8 | 6.6 | 25 | 84 | 150 | MT1 | 0.15~0.9 | 0.15–0.3 | +0.005~+0.009 | ||
197.55 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | 6.6 | 25 | 84 | 150 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
197.55 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | 6.6 | 25 | 84 | 150 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
220.04 € | 1 | 6 giorni | 8.3 | 6.8 | 25 | 99 | 165 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
220.04 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | 6.8 | 25 | 99 | 165 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
166.93 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 6.8 | 25 | 99 | 165 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
220.04 € | 1 | 6 giorni | 8.6 | 6.8 | 25 | 99 | 165 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
220.04 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | 6.8 | 25 | 99 | 165 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
220.04 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | 7 | 25 | 99 | 165 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
220.04 € | 1 | 6 giorni | 8.9 | 7 | 25 | 99 | 165 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A | Twist | Left Torsion: 30°-35° |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbide |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
MT No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali