Alesatore Radical imbocco destro (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RRSS-2.97F
RRSS-2.98F
RRSS-2.99F
RRSS-3.00F
RRSS-3.01F
RRSS-3.02F
RRSS-3.03F
RRSS-3.04F
RRSS-3.05F
RRSS-3.10F
RRSS-3.20F
RRSS-3.30F
RRSS-3.40F
RRSS-3.50F
RRSS-3.60F
RRSS-3.70F
RRSS-3.80F
RRSS-3.90F
RRSS-3.97F
RRSS-3.98F
RRSS-3.99F
RRSS-4.00F
RRSS-4.01F
RRSS-4.02F
RRSS-4.03F
RRSS-4.04F
RRSS-4.05F
RRSS-4.10F
RRSS-4.20F
RRSS-4.30F
RRSS-4.40F
RRSS-4.50F
RRSS-4.60F
RRSS-4.70F
RRSS-4.80F
RRSS-4.90F
RRSS-4.97F
RRSS-4.98F
RRSS-4.99F
RRSS-5.00F
RRSS-5.01F
RRSS-5.02F
RRSS-5.03F
RRSS-5.04F
RRSS-5.05F
RRSS-5.10F
RRSS-5.20F
RRSS-5.30F
RRSS-5.40F
RRSS-5.50F
RRSS-5.60F
RRSS-5.70F
RRSS-5.80F
RRSS-5.90F
RRSS-5.97F
RRSS-5.98F
RRSS-5.99F
RRSS-6.00F
RRSS-6.01F
RRSS-6.02F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

374.40 €

1 6 giorni 2.971635603---+0.006~+0.012

374.40 €

1 6 giorni 2.981635603---+0.006~+0.012

374.40 €

1 6 giorni 2.991635603---+0.006~+0.012

347.50 €

1 6 giorni 316356030.70.1–0.30.1–0.3+0.006~+0.012

374.40 €

1 6 giorni 3.011635603---+0.009~+0.014

374.40 €

1 6 giorni 3.021635603---+0.009~+0.014

374.40 €

1 6 giorni 3.031635603---+0.009~+0.014

374.40 €

1 6 giorni 3.041635603---+0.009~+0.014

374.40 €

1 6 giorni 3.051635603---+0.009~+0.014

363.33 €

1 6 giorni 3.11635603---+0.009~+0.014

363.33 €

1 6 giorni 3.21635603---+0.009~+0.014

371.11 €

1 6 giorni 3.31835604---+0.009~+0.014

371.11 €

1 6 giorni 3.41835604---+0.009~+0.014

354.28 €

1 6 giorni 3.51835604---+0.009~+0.014

371.11 €

1 6 giorni 3.61835604---+0.009~+0.014

371.11 €

1 6 giorni 3.71835604---+0.009~+0.014

371.11 €

1 6 giorni 3.81835604---+0.009~+0.014

371.11 €

1 6 giorni 3.91835604---+0.009~+0.014

382.42 €

1 6 giorni 3.971835604---+0.009~+0.014

382.42 €

1 6 giorni 3.981835604---+0.009~+0.014

382.42 €

1 6 giorni 3.991835604---+0.009~+0.014

354.28 €

1 6 giorni 418356042.00.1–0.30.1–0.3+0.009~+0.014

382.42 €

1 6 giorni 4.011835604---+0.009~+0.014

382.42 €

1 6 giorni 4.021835604---+0.009~+0.014

382.42 €

1 6 giorni 4.031835604---+0.009~+0.014

382.42 €

1 6 giorni 4.041835604---+0.009~+0.014

382.42 €

1 6 giorni 4.051835604---+0.009~+0.014

371.11 €

1 6 giorni 4.11835604---+0.009~+0.014

371.11 €

1 6 giorni 4.21835604---+0.009~+0.014

317.78 €

1 6 giorni 4.32240705---+0.009~+0.014

317.78 €

1 6 giorni 4.42240705---+0.009~+0.014

303.44 €

1 6 giorni 4.52240705---+0.009~+0.014

317.78 €

1 6 giorni 4.62240705---+0.009~+0.014

317.78 €

1 6 giorni 4.72240705---+0.009~+0.014

317.78 €

1 6 giorni 4.82240705---+0.009~+0.014

317.78 €

1 6 giorni 4.92240705---+0.009~+0.014

327.27 €

1 6 giorni 4.972240705---+0.009~+0.014

327.27 €

1 6 giorni 4.982240705---+0.009~+0.014

327.27 €

1 6 giorni 4.992240705---+0.009~+0.014

303.44 €

1 6 giorni 522407052.50.1–0.30.1–0.3+0.009~+0.014

327.27 €

1 6 giorni 5.012240705---+0.009~+0.014

327.27 €

1 6 giorni 5.022240705---+0.009~+0.014

327.27 €

1 6 giorni 5.032240705---+0.009~+0.014

327.27 €

1 6 giorni 5.042240705---+0.009~+0.014

327.27 €

1 6 giorni 5.052240705---+0.009~+0.014

317.78 €

1 6 giorni 5.12240705---+0.009~+0.014

317.78 €

1 6 giorni 5.22240705---+0.009~+0.014

347.15 €

1 6 giorni 5.32550856---+0.009~+0.014

347.15 €

1 6 giorni 5.42550856---+0.009~+0.014

331.68 €

1 6 giorni 5.52550856---+0.009~+0.014

347.15 €

1 6 giorni 5.62550856---+0.009~+0.014

347.15 €

1 6 giorni 5.72550856---+0.009~+0.014

347.15 €

1 6 giorni 5.82550856---+0.009~+0.014

347.15 €

1 6 giorni 5.92550856---+0.009~+0.014

357.56 €

1 6 giorni 5.972550856---+0.009~+0.014

357.56 €

1 6 giorni 5.982550856---+0.009~+0.014

357.56 €

1 6 giorni 5.992550856---+0.009~+0.014

331.68 €

1 6 giorni 625508563.00.1~0.60.15~0.4+0.009~+0.014

357.56 €

1 6 giorni 6.012550856---+0.013~+0.018

357.56 €

1 6 giorni 6.022550856---+0.013~+0.018

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Right Side Screw: 30°-40° Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Supporto tecnico