Alesatore al carburo mini con rivestimento DLC (Codici componente)

Alesatore al carburo mini con rivestimento DLC
  • Sconto volumi elevati
Il gambo dritto consente di regolare liberamente la lunghezza. Tipo con rivestimento DLC con basso coefficiente di attrito ed elevata durezza del rivestimento, quindi ideale per la lavorazione di metalli fusi e leghe non d'acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HMS-2.97-DLC
HMS-2.98-DLC
HMS-2.99-DLC
HMS-3.00-DLC
HMS-3.01-DLC
HMS-3.02-DLC
HMS-3.03-DLC
HMS-3.04-DLC
HMS-3.05-DLC
HMS-3.10-DLC
HMS-3.20-DLC
HMS-3.30-DLC
HMS-3.40-DLC
HMS-3.50-DLC
HMS-3.60-DLC
HMS-3.70-DLC
HMS-3.80-DLC
HMS-3.90-DLC
HMS-3.97-DLC
HMS-3.98-DLC
HMS-3.99-DLC
HMS-4.00-DLC
HMS-4.01-DLC
HMS-4.02-DLC
HMS-4.03-DLC
HMS-4.04-DLC
HMS-4.05-DLC
HMS-4.10-DLC
HMS-4.20-DLC
HMS-4.30-DLC
HMS-4.40-DLC
HMS-4.50-DLC
HMS-4.60-DLC
HMS-4.70-DLC
HMS-4.80-DLC
HMS-4.90-DLC
HMS-4.97-DLC
HMS-4.98-DLC
HMS-4.99-DLC
HMS-5.00-DLC
HMS-5.01-DLC
HMS-5.02-DLC
HMS-5.03-DLC
HMS-5.04-DLC
HMS-5.05-DLC
HMS-5.10-DLC
HMS-5.20-DLC
HMS-5.30-DLC
HMS-5.40-DLC
HMS-5.50-DLC
HMS-5.60-DLC
HMS-5.70-DLC
HMS-5.80-DLC
HMS-5.90-DLC
HMS-5.97-DLC
HMS-5.98-DLC
HMS-5.99-DLC
HMS-6.00-DLC
HMS-6.01-DLC
HMS-6.02-DLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Blade diameter tolerance

237.28 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9741635603+0.002~+0.005

237.28 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9841635603+0.002~+0.005

237.28 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9941635603+0.002~+0.005

226.04 €

1 6 giorni 341635603+0.002~+0.005

237.28 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0141635603+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0241635603+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0341635603+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0441635603+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0541635603+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponibile 6 giorni 3.141635604+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponibile 6 giorni 3.241635604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.34.41835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.44.41835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.54.41835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.64.41835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.74.41835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.84.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.94.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.974.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.984.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.994.81835604+0.003~+0.007

207.27 €

1 6 giorni 44.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.014.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.024.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.034.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.044.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.054.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.14.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.24.81835604+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 4.34.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 4.44.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 4.54.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 4.64.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 4.74.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 4.84.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 4.94.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 4.974.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 4.984.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 4.994.82245755+0.003~+0.007

176.98 €

1 6 giorni 54.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 5.014.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 5.024.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 5.034.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 5.044.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 5.054.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 5.14.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 giorni 5.24.82245755+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.35.125651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.45.125651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.55.125651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.65.125651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.75.125651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.85.425651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.95.425651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.975.425651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.985.425651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.995.425651006+0.003~+0.007

184.44 €

1 6 giorni 65.425651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 6.015.425651006+0.005~+0.009

199.24 €

1 Disponibile 6 giorni 6.025.425651006+0.005~+0.009

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Twist Left Torsion: 30°-35°
Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Supporto tecnico