Alesatore al carburo Radical mini, lungo per fori ciechi (Codici componente)

Alesatore al carburo Radical mini, lungo per fori ciechi
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si utilizza carburo ad alta durezza rivestito con TiCN2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RFS-4.30
RFS-4.40
RFS-4.50
RFS-4.60
RFS-4.70
RFS-4.80
RFS-4.90
RFS-4.97
RFS-4.98
RFS-4.99
RFS-5.00
RFS-5.01
RFS-5.02
RFS-5.03
RFS-5.04
RFS-5.05
RFS-5.10
RFS-5.20
RFS-5.30
RFS-5.40
RFS-5.50
RFS-5.60
RFS-5.70
RFS-5.80
RFS-5.90
RFS-5.97
RFS-5.98
RFS-5.99
RFS-6.00
RFS-6.01
RFS-6.02
RFS-6.03
RFS-6.04
RFS-6.05
RFS-6.10
RFS-6.20
RFS-6.30
RFS-6.40
RFS-6.50
RFS-6.60
RFS-6.70
RFS-6.80
RFS-6.90
RFS-6.97
RFS-6.98
RFS-6.99
RFS-7.00
RFS-7.01
RFS-7.02
RFS-7.03
RFS-7.04
RFS-7.05
RFS-7.10
RFS-7.20
RFS-7.30
RFS-7.40
RFS-7.50
RFS-7.60
RFS-7.70
RFS-7.80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Blade diameter tolerance

289.37 €

1 Disponibile 6 giorni 4.32245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 Disponibile 6 giorni 4.42245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 Disponibile 6 giorni 4.52245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 Disponibile 6 giorni 4.62245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 Disponibile 6 giorni 4.72245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 Disponibile 6 giorni 4.82245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 Disponibile 6 giorni 4.92245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 6 giorni 4.972245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 6 giorni 4.982245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 6 giorni 4.992245755+0.009~+0.014

265.58 €

1 6 giorni 52245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 6 giorni 5.012245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 6 giorni 5.022245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 6 giorni 5.032245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 6 giorni 5.042245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 6 giorni 5.052245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 Disponibile 6 giorni 5.12245755+0.009~+0.014

289.37 €

1 Disponibile 6 giorni 5.22245755+0.009~+0.014

300.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5.325651006+0.009~+0.014

300.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5.425651006+0.009~+0.014

300.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5.525651006+0.009~+0.014

300.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5.625651006+0.009~+0.014

300.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5.725651006+0.009~+0.014

300.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5.825651006+0.009~+0.014

300.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5.925651006+0.009~+0.014

300.46 €

1 6 giorni 5.9725651006+0.009~+0.014

300.46 €

1 6 giorni 5.9825651006+0.009~+0.014

300.46 €

1 6 giorni 5.9925651006+0.009~+0.014

275.76 €

1 6 giorni 625651006+0.009~+0.014

300.46 €

1 6 giorni 6.0125651006+0.013~+0.018

300.46 €

1 6 giorni 6.0225651006+0.013~+0.018

300.46 €

1 6 giorni 6.0325651006+0.013~+0.018

300.46 €

1 6 giorni 6.0425651006+0.013~+0.018

300.46 €

1 6 giorni 6.0525651006+0.013~+0.018

300.46 €

1 Disponibile 6 giorni 6.125651006+0.013~+0.018

300.46 €

1 Disponibile 6 giorni 6.225651006+0.013~+0.018

306.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6.325701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6.425701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6.525701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6.625701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6.725701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6.825701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6.925701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 6 giorni 6.9725701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 6 giorni 6.9825701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 6 giorni 6.9925701108+0.013~+0.018

281.51 €

1 6 giorni 725701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 6 giorni 7.0125701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 6 giorni 7.0225701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 6 giorni 7.0325701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 6 giorni 7.0425701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 6 giorni 7.0525701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 Disponibile 6 giorni 7.125701108+0.013~+0.018

306.73 €

1 Disponibile 6 giorni 7.225701108+0.013~+0.018

355.73 €

1 Disponibile 6 giorni 7.325851258+0.013~+0.018

355.73 €

1 Disponibile 6 giorni 7.425851258+0.013~+0.018

355.73 €

1 Disponibile 6 giorni 7.525851258+0.013~+0.018

355.73 €

1 Disponibile 6 giorni 7.625851258+0.013~+0.018

355.73 €

1 Disponibile 6 giorni 7.725851258+0.013~+0.018

355.73 €

1 Disponibile 6 giorni 7.825851258+0.013~+0.018

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Left Torsion: 30°-40° Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Supporto tecnico