Alesatore al carburo Radical testa a manicotto (Codici componente)

Alesatore al carburo Radical testa a manicotto
  • Sconto volumi elevati
Una testa slip-on altamente precisa ed economica. Forma del bordo di taglio: spirale/spirale/freccia Angolo di spirale (°): Angolo di spirale sinistro 45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PF-RM7.80
PF-RM7.90
PF-RM7.97
PF-RM7.98
PF-RM7.99
PF-RM8.00
PF-RM8.01
PF-RM8.02
PF-RM8.03
PF-RM8.04
PF-RM8.05
PF-RM8.10
PF-RM8.20
PF-RM8.30
PF-RM8.40
PF-RM8.50
PF-RM8.60
PF-RM8.70
PF-RM8.80
PF-RM8.90
PF-RM8.97
PF-RM8.98
PF-RM8.99
PF-RM9.00
PF-RM9.01
PF-RM9.02
PF-RM9.03
PF-RM9.04
PF-RM9.05
PF-RM9.10
PF-RM9.20
PF-RM9.30
PF-RM9.40
PF-RM9.50
PF-RM9.60
PF-RM9.70
PF-RM9.80
PF-RM9.90
PF-RM9.97
PF-RM9.98
PF-RM9.99
PF-RM10.00
PF-RM10.01
PF-RM10.02
PF-RM10.03
PF-RM10.04
PF-RM10.05
PF-RM10.10
PF-RM10.20
PF-RM10.30
PF-RM10.40
PF-RM10.50
PF-RM10.60
PF-RM10.70
PF-RM10.80
PF-RM10.90
PF-RM10.97
PF-RM10.98
PF-RM10.99
PF-RM11.00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Applicable Arbor Cord Blade diameter tolerance

235.06 €

1 Disponibile 6 giorni 7.86.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 Disponibile 6 giorni 7.96.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 giorni 7.976.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 giorni 7.986.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 giorni 7.996.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 Disponibile 6 giorni 86.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 giorni 8.016.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 giorni 8.026.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 giorni 8.036.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 giorni 8.046.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 giorni 8.056.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 Disponibile 6 giorni 8.16.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 Disponibile 6 giorni 8.26.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

265.97 €

1 Disponibile 6 giorni 8.36.82060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

265.97 €

1 Disponibile 6 giorni 8.46.82060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

265.97 €

1 Disponibile 6 giorni 8.56.82060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

265.97 €

1 Disponibile 6 giorni 8.66.82060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

265.97 €

1 Disponibile 6 giorni 8.76.82060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 Disponibile 6 giorni 8.872060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 Disponibile 6 giorni 8.972060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 giorni 8.9772060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 giorni 8.9872060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 giorni 8.9972060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 Disponibile 6 giorni 972060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 giorni 9.0172060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 giorni 9.0272060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 giorni 9.0372060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 giorni 9.0472060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 giorni 9.0572060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 Disponibile 6 giorni 9.172060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 Disponibile 6 giorni 9.272060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

297.99 €

1 Disponibile 6 giorni 9.37.12262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

297.99 €

1 Disponibile 6 giorni 9.47.12262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

297.99 €

1 Disponibile 6 giorni 9.57.12262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

297.99 €

1 Disponibile 6 giorni 9.67.12262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

297.99 €

1 Disponibile 6 giorni 9.77.12262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 Disponibile 6 giorni 9.87.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 Disponibile 6 giorni 9.97.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 6 giorni 9.977.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 6 giorni 9.987.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 6 giorni 9.997.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 Disponibile 6 giorni 107.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 6 giorni 10.017.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 6 giorni 10.027.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 6 giorni 10.037.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 6 giorni 10.047.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 6 giorni 10.057.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10.17.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10.27.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

336.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10.37.62267122NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

336.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10.47.62267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

336.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10.57.62267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

336.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10.67.62267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

336.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10.77.62267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 giorni 10.87.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 giorni 10.97.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 giorni 10.977.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 giorni 10.987.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 giorni 10.997.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 giorni 117.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Groove Shape Spirale
Twist Left-hand thread 45° Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Supporto tecnico