Set chiavi a tubo (angolo di inserimento 9,5 mm, misura in pollici) (Codici componente)

Set chiavi a tubo (angolo di inserimento 9,5 mm, misura in pollici)
[Features]
· Layout designed with user-friendliness in mind to meet the needs of the user.
· The tray is difficult to break, made from a sturdy and durable resin mold.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB308BX

Codice componente
TB308BX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

188.85 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti Width across flat dimension (S Measurement) 1/2 / 3/8 / 7/16 / 5/8 / 9/16 / 19/32 / 11/16 / 3/4 Set Contents (Items) 12
Trusco Code 383-9290 Socket Hexagon: 3/8, 7/16 Double Hex: 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4 Handle Contents Ratchet Handle, Extension Bar (50, 100), Universal Joint
Accessory Socket Holder Features Features a layout that was designed with user-friendliness in mind and in a way that meets user demands. The tray is a resin molded product that is sturdy, durable, and does not easily crack. Mass(g/Set) 1700

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo (angolo di inserimento 9,5 mm, misura in pollici), il codice articolo è il seguente: TB308BX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB308BX.

Supporto tecnico