Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT4-08BPL
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Width across flat dimension (S Measurement) | 8 | Overall length (L dimension)(mm) | 132 |
Trusco Code | 307-8094 | Mass(g) | 108 | Features | Plug type bits can be replaced. Long ball point type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Si trova sulla pagina di Bussola punta a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm, tipo testa a sfera), il codice articolo è il seguente: BT4-08BPL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT4-08BPL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali