Chiave flessibile forma a T lunga (angolo di inserimento 9,5 mm) (Codici componente)

Chiave flessibile forma a T lunga (angolo di inserimento 9,5 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Because the total length is long, it is convenient for work in deep places.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THF20-700

Codice componente
THF20-700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.25 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 698 Overall Width(mm) 180 Trusco Code 383-9699
Mass(g) 700 Features Because the total length is long, it is convenient for work in deep places.

Si trova sulla pagina di Chiave flessibile forma a T lunga (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: THF20-700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THF20-700.

Supporto tecnico